Numer przedmiotu: 0213753
15 Warianty
GRZ 10-10 NPC-N8 Sprue/Part Plier with nitril padded jaws and NPN sensor with plug
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
Funkcje
- Szczęki typu standardowego posiadają radełkowany wzór na powierzchni chwytającej, aby zapewnić lepszy chwyt wlewków/części.
- Jednostronnego działania – powrót za pomocą sprężyny.
- W pełni kompatybilna z modułowym systemem chwytaków/EOAT firmy SAS.
- Anodowane wykończenie.
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – filtrowane suche powietrze.
Wymiary DWG
Średnica
10 mm
Średnica
4.2 mm
Wysokość
6 mm
Wysokość
16 mm
Długość
64 mm
Długość
25 mm
Długość
12 mm
Długość
4 mm
Długość
22 mm
Gwint
M5 in
Szerokość
16 mm
Szerokość
25 mm
Szerokość
19 mm
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.6 MPa
EOAT (End Of Arm Tooling)
Siła
20 N
Ogólne
Waga minimalna
50 g
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF