Numer przedmiotu: 0214563
3 Warianty
PGR 25 Parallel Gripper
Double acting.Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a V...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214563
- 0214565
- 0214567
Funkcje
- Double acting.
- Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.
- Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a VLR Arm Extension.
- *Optional sensor: IRK 4 or IRK 4-TP