Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0214714
5 Warianty

TCS-4 Collision Sensor

The TCS Collision Sensor is a mechanical device leveraging pneumatics for dynamic variability, designed to detect obstructions encountered by a robot arm. It ab...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0214710
  • 0214711
  • 0214712
  • 0214713
  • 0214714

Funkcje

  • The TCS is a mechanical collision sensor that utilizes pneumatics for dynamic variability. 

  • Detects when the robot arm has encountered an obstruction.

  • Absorbs the crash energy.

  • Stops the robot to prevent costly damage to the robot arm and tooling.

  • Features a repeatability of 0.013mm (0.0005") and allows the user to adjust the amount of resistance the unit must overcome before stopping the system.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj