Numer przedmiotu: 0213236
4 Warianty
SNP-3 Air Nipper Body
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213236
- 0213237
- 0213238
- 0213239
Funkcje
- Skoki korpusu - wysunięto
- Uchwyt noża można obracać o 90° w każdym kierunku.
- Regulowane przemieszczenie od 0 do 5 mm.
- Oddzielne porty do ruchu obcinaka oraz do aktywacji noża.
- *Noże sprzedawane oddzielnie.
Wydajność
Zużycie powietrzaПотребление воздуха (= 46 cm3/s)
0.046 Nl/s
Ciśnienie zasilania
0.4 - 0.5 MPa
EOAT (End Of Arm Tooling)
Kategoria ostrza
VI
Zdolność cięcia
Hard Plastic, ø2
Wymiary DWG
Średnica
M4
Wysokość
43 mm
Wysokość
31 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość
43 mm
Wysokość
24 mm
Długość
59 mm
Długość
75 mm
Długość
65 mm
Długość
31 mm
Długość
40 mm
Długość
5 mm
Gwint
M4 in
Szerokość
23 mm
Szerokość
24 mm
Szerokość
25 mm
Szerokość
7 mm
Szerokość
12 mm
Ogólne
Waga
170 - 0 g
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
Katalogi
PDF
PDF