Numer przedmiotu: 0213240
2 Warianty
SN-HP 3/5 Adapter for SN/SNP Cutters
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213240
- 0213241
Funkcje
- Umożliwia montaż nożyc SN i SNP do standardowych przedłużek ramion VLR oraz montaż w standardowych zaciskach montażowych.
Wymiary DWG
Wysokość
16 mm
Długość
50 mm
Gwint
M17x1 in
Szerokość
22 mm
Ogólne
Waga
20 - 20 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF