Numer przedmiotu: 0214719
TU-01 Timing Unit
Out 1 Port fires first and is intended to control the slide or tilt motion of the cutter body.
Out 2 Port fires after a short delay and is intended to control t...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Out 1 Port fires first and is intended to control the slide or tilt motion of the cutter body.
- Out 2 Port fires after a short delay and is intended to control the blade.
- Delay between port firing is adjustable to suit specific applications.
- Port Size G 1/8"
Wymiary DWG
Długość
80 mm
Długość
20 mm
Długość
60 mm
Szerokość
46 mm
Szerokość
34 mm
Szerokość
5 mm
Szerokość
29 mm
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF