Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0214181
3 Warianty

DKA 10 L Profile Extension Arm

Offsets profile connections using clamps.L models connect to L-18/10 or L-18/18.X models connects to X-50/25 or X-25/25.Allows for clearance between profile.Inc...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0214181
  • 0214182
  • 0214183

Funkcje

  • Offsets profile connections using clamps.
  • L models connect to L-18/10 or L-18/18.
  • X models connects to X-50/25 or X-25/25.
  • Allows for clearance between profile.
  • Includes M5 socket head screws and channel nut.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj