Numer przedmiotu: 0214764
WSD 1/4 L-X Adjustable Angle Connector
Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
- Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.
EOAT (End Of Arm Tooling)
Stopień
360 º
Wymiary DWG
Długość
23 mm
Długość
46 mm
Gwint
G 1/4 in
Gwint
G 1/8 in
Szerokość
25 mm
Ogólne
Waga maksymalne
59 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF