Numer przedmiotu: 0213268
3 Warianty
AR16 x 3 Okrągły profil aluminiowy
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213268
- 0213269
- 0213270
Funkcje
- Rury aluminiowe składają się ze specjalnego stopu aluminium i są w stanie znieść ogromne siły na nie wywierane.
- Dostępne długości pośrednie.
- Standardowa długość 2000 mm.
- Odpowiednie zaślepki patrz VSK25 and VSK40.
- Powierzchnie są uszlachetniane / anodowane.