Numer przedmiotu: 0214434
29 Warianty
GWP 6-30 X Channel Nut
Used for replacements or for profile mounting of custom plates or brackets.
Nuts can be easily dropped in the channel of JX Profile.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214439
- 0214433
- 0214431
- 0214429
- 0214428
- 0214422
- 0214419
- 0214416
- 0214415
- 0214414
- 0214411
- 0214412
- 0214413
- 0214417
- 0214418
- 0214420
- 0214421
- 0214423
- 0214424
- 0214425
- 0214426
- 0214427
- 0214430
- 0214432
- 0214434
- 0214435
- 0214436
- 0214437
- 0214438
Funkcje
- Used for replacements or for profile mounting of custom plates or brackets.
- Nuts can be easily dropped in the channel of JX Profile.