Numer przedmiotu: 0214700
4 Warianty
T-20/10 Tube Profile (2m)
Highly adjustable, lightweight profile.
For use with Piab's uniquely designed single piece Mounting Clamps.
Stock length of 2 Meters.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214700
- 0214701
- 0214702
- 0214703
Funkcje
- Highly adjustable, lightweight profile.
- For use with Piab's uniquely designed single piece Mounting Clamps.
- Stock length of 2 Meters.
Ogólne
Materiał
Al
Waga maksymalne
1280 g
Wymiary DWG
Średnica
20 mm
Średnica
10 mm
Długość
2000 mm
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF