Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0213368
10 Warianty

BVAE32-DH2010-25 Ruchome urządzenie próżniowe, dwustronne

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0213368
  • 0213369
  • 0213370
  • 0213371
  • 0213372
  • 0213373
  • 0213374
  • 0213375
  • 0213376
  • 0213377

Funkcje

  • Ruchome urządzenie próżniowe BVAE32, dwukierunkowe
  • Działanie: dwukierunkowe.
  • Możliwość montażu na obu stronach.
  • Regulowana niskoprofilowa prowadnica liniowa.
  • Zawiera adapter do przyssawki.
  • Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
  • Aby dowiedzieć się więcej o adapterach do przyssawek, patrz SA - AG3/8 - G1/8 - M8 i SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
  • Średnica połączenia 25 mm.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj