Numer przedmiotu: 0213077
10 Warianty
GNE 14-C-40 Nieobrotowe ramię sprężynowe zasilane od spodu
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213073
- 0213074
- 0213075
- 0213076
- 0213077
- 0213078
- 0213079
- 0213080
- 0213081
- 0213082
Funkcje
- Wysuwa i mocuje przyssawki do zacisków montażowych.
- Na potrzeby szybkiej wymiany połączeń rurowych port ma na końcu.
- Przy stosowaniu zacisków do wałów, maksymalny moment obrotowy na śrubach zaciskowych M5 to 50 in-lbs (5,6 N-m).
- Dostępne z wałem do mocowania zacisków (C) i gwintowanym (M).
- Gwintowane wały zawierają przeciwnakrętki i podkładki blokujące do montażu płytki.