Numer przedmiotu: 0213083
6 Warianty
GSE 10-M5-90 Ramię mocujące
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213083
- 0213084
- 0213085
- 0213086
- 0213087
- 0213088
Funkcje
- Wysuwają i mocują przyssawki do zacisków montażowych.
- Na potrzeby szybkiej wymiany połączeń rurowych port mają z boku.
- Zalecany maksymalny moment obrotowy to 50 in-lbs (5,6 N-m) na śrubach M5 przy mocowaniu na wałach.