Numer przedmiotu: 0213333
3 Warianty
SA20-28-G1/4-G1/4 Vacuum cup adapter
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213332
- 0213333
- 0213334
Funkcje
- Bardzo mały rozmiar.
- 3 możliwości podłączenia.
Wymiary DWG
Średnica
20 mm
Długość
28 mm
Gwint
G1/4 in
Gwint
G1/4 in
Szerokość
30 mm
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
Katalogi
PDF
PDF