Numer przedmiotu: 0214320
3 Warianty
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
Angle adjustable elbow arm.
Spring loaded for part compliance.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214320
- 0214321
- 0214322
Wymiary DWG
Średnica
14 mm
Średnica
14 mm
Długość
40 mm
Długość
100 mm
Długość
23 mm
Długość
40 mm
Długość
32 mm
Długość
19 mm
Szerokość
19 mm
Ogólne
Waga maksymalne
121 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF