Numer przedmiotu: 0214405
14 Warianty
GSZ 20-C-50 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold. Used when sprues and runner s...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214397
- 0214398
- 0214399
- 0214400
- 0214401
- 0214402
- 0214403
- 0214404
- 0214405
- 0214406
- 0214407
- 0214408
- 0214409
- 0214410
Funkcje
- Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
- Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
- Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
- End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.