Numer przedmiotu: 0214600
2 Warianty
RVA 30-50 Retracting Vacuum Arm
Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made.
Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding.
Extendab...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214599
- 0214600
Funkcje
- Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made.
- Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding.
- Extendable for longer reach (using VLR).