Numer przedmiotu: 0214608
2 Warianty
SAS 1/4 Vacuum Cup Connector
Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.Adjustable along the channel of the frame profile.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214608
- 0214609
Funkcje
- Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
- Adjustable along the channel of the frame profile.