Numer przedmiotu: 0214622
2 Warianty
SLL 10-15 Spring Loaded Locator
Provides accuracy of +/- .02mm.Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.Locators can dock on existing mold locators.Custom lengths, strokes and diameter...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214622
- 0214623
Funkcje
- Provides accuracy of +/- .02mm.
- Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.
- Locators can dock on existing mold locators.
- Custom lengths, strokes and diameters available.