Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

KHZ 12-10D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika - 1
Numer przedmiotu: 0213111
7 Warianty

KHZ 12-10D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • KHZ 12-10D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
    0213111
  • KHZ 20-10D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
    0213112
  • KHZ 20-20D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
    0213113
  • KHZ 20-30D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
    0213114
  • KHZ 32-10D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
    0213115
  • KHZ 32-20D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
    0213116
  • KHZ 32-30D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
    0213117

Funkcje

  • Cylindry do zastosowań takich jak wywieranie ciśnienia bocznego.
  • Dostępne cylindry jedno- i dwustronne.
  • Dostępne z oraz bez obsługi czujników.
  • *Czujnik opcjonalny: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
  • Wymaganie – Filtrowane suche powietrze.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj