Numer przedmiotu: 0213132
4 Warianty
ADZ 20-32 Short Stroke Cylinder Adapter
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213130
- 0213131
- 0213132
- 0213133
Funkcje
- Umożliwia montaż cylindrów KHZ do standardowych przedłużek ramion VLR oraz montaż w standardowych zaciskach montażowych
EOAT (End Of Arm Tooling)
Tłok
KHZ 32...
Rura przedłużająca
VLR 20
Wymiary DWG
Wysokość
18 mm
Wysokość
6 mm
Długość
45 mm
Długość
45 mm
Długość
48 mm
Gwint
M17 x 1 in
Gwint
M5 in
Szerokość
18 mm
Szerokość
6 mm
Ogólne
Waga
38 - 38 g
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
Katalogi
PDF
PDF