Numer przedmiotu: 0213440
4 Warianty
KZG-ECDQMB32-10 Kompaktowy cylinder z prowadnicą
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213440
- 0213441
- 0213442
- 0213443
Funkcje
- Inne kompaktowe cylindry dostępne na zamówienie.
- Aby dowiedzieć się więcej o czujnikach cylindrów, patrz strona FB-ESG-D4.
- Aby dowiedzieć się więcej o adapterach cylindrów, patrz ZA - ECDQ2B32 - G i ZA - ECDQ2B40 - W.
- Adaptery przyssawek na stronie SA - IG1/4 - G1/8 - M8 i ZA - ECDQ2B32 - G.
- Gwint złącza G1/8".
- Skok powrotny można ograniczyć w sposób bezstopniowy.