Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0214454
5 Warianty

ISC 8-50 Indexing Cylinder

Allows for indexing motion on linear bearings. Adjustable end stop. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP Requirements: Ma...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0214450
  • 0214451
  • 0214452
  • 0214453
  • 0214454

Funkcje

  • Allows for indexing motion on linear bearings.
  • Adjustable end stop.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj