Numer przedmiotu: 0214327
2 Warianty
GPG 3 Spring Loaded Quick Change Mounting Plate
Allows for a spring loaded compliance on our standard GPM mounting plate.
Especially useful in high speed ejection strokes and safety releases.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214327
- 0214325
Funkcje
- Allows for a spring loaded compliance on our standard GPM mounting plate.
- Especially useful in high speed ejection strokes and safety releases.
Wymiary DWG
Wysokość
115 mm
Wysokość
84 mm
Długość
250 mm
Długość
100 mm
Długość
254 mm
Długość
200 mm
Długość
30 mm
Szerokość
115 mm
Szerokość
84 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Profil
X
Uchwyt SWM
SWM 3
Ogólne
Waga maksymalne
2268 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF