Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0215353
3 Warianty

GPM 1 ST Quick Change Mounting Plate

The GPM ST is a low-cost dove-tail mounting plate designed for grippers, suitable for use with or without the SWM Quick Change Chuck. The ST-Type (Steel) varian...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0215353
  • 0214335
  • 0214339

Funkcje

  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
    • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck
    ST-Type (Steel)
    • Recommended for use only with steel SWM plates
    • Use with steel SWM plates for heavy duty applications
    • Comes with predrilled pilot holes to assist with drilling custom hole sizes.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj