Numer przedmiotu: 0213029
8 Warianty
WSL 10 AL Long Angle Clamp
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213029
- 0213037
- 0213030
- 0213038
- 0213031
- 0213039
- 0213032
- 0213040
Funkcje
- Umożliwiają górny montaż ramion mocujących lub uchwytów do profilu będącego częścią ramy.
- Regulowane równolegle i prostopadle do ramy.
- Zaciski aluminiowe są sztywniejsze w przypadkach, gdy potrzebne jest bardziej precyzyjne umieszczanie, na przykład w przypadku palców chwytaków i ostrzy ASZ.
- Śruby z łbem sześciokątnym dostępne na zamówienie.
- Do stosowania z profilami typu L, X, JX, HX i D.
Wymiary DWG
Średnica
10 mm
Wysokość
6 mm
Wysokość
10 mm
Długość
80 mm
Długość
47 mm
Długość
14 mm
Szerokość
16 mm
Ogólne
Waga
29 - 29 g
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
Katalogi
PDF
PDF