Numer przedmiotu: 0213291
12 Warianty
EV25-40-100 Extension clamp
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213289
- 0213290
- 0213291
- 0213292
- 0213293
- 0213294
- 0213295
- 0213296
- 0213297
- 0213387
- 0213388
- 0213389
Funkcje
- Dostępne długości pośrednie.
- Powierzchnie są uszlachetniane / anodowane.
- Odpowiednie zaślepki patrz VSK25 and VSK40.
Wymiary DWG
Średnica
25 mm
Średnica
40 mm
Długość
100 mm
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
Katalogi
PDF
PDF