Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

WSA 10 Long Angle Clamp - 1
Numer przedmiotu: 0214760
4 Warianty

WSA 10 Long Angle Clamp

Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.Use with X-Type, JX-Type, HX-Type,...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • WSA 10 Long Angle Clamp
    0214760
  • WSA 14 Long Angle Clamp
    0214761
  • WSA 20 Long Angle Clamp
    0214762
  • WSA 30 Long Angle Clamp
    0214763

Funkcje

  • Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
  • Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
  • Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj