Numer przedmiotu: 0214762
WSA 20 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
Use with X-Type, JX-Type, HX-Typ...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Wymiary DWG
Średnica
20 mm
Długość
90 mm
Długość
30 mm
Szerokość
25.4 mm
Szerokość
15.9 mm
Ogólne
Waga maksymalne
94 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF