Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

L04-M5-10 złączka kolankowa rura 4MM gwint zewnętrzny M5, 10 sztuk - 1
Numer przedmiotu: 0212980
9 Warianty

L04-M5-10 złączka kolankowa rura 4MM gwint zewnętrzny M5, 10 sztuk

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • L04-M5-10 złączka kolankowa rura 4MM gwint zewnętrzny M5, 10 sztuk
    0212980
  • L04-01S-10 złączka kolankowa rura 4MM gwint zewnętrzny R1/8, 10 sztuk
    0212981
  • L04-02S-10 Male Elbow
    0214513
  • L04-M3 Male Elbow
    0214514
  • L06-M5-10 złączka kolankowa rura 6MM gwint zewnętrzny M5, 10 sztuk
    0212982
  • L06-01S-10 złączka kolankowa rura 6MM gwint zewnętrzny R1/8, 10 sztuk
    0212983
  • L06-02S-10 złączka kolankowa rura 6MM gwint zewnętrzny R1/4, 10 sztuk
    0212984
  • L08-01S-10 złączka kolankowa rura 8MM gwint zewnętrzny R1/8, 10 sztuk
    0212985
  • L08-02S-10 złączka kolankowa rura 8MM gwint zewnętrzny R1/4, 10 sztuk
    0212986

Funkcje

  • Przyjmuje rury FEP, PFA, z nylonu, z miękkiego nylonu i z poliuretanu
  • Medium: powietrze, woda
  • Zakres roboczy ciśnienia: -100kPa~1MPa
  • Specjalny kołnierz umożliwia proste zdejmowanie rur bez ich uszkadzania
  • Nie należy używać tego produktu w układach wody pitnej
  • Pasuje do standardowych gwintów żeńskich: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sprzedawane w pakietach po 10

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj