Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0212989
12 Warianty

03-0403Y-20 Żółta rura z PU o zewnętrznej średnicy 4 mm i wewnętrznej 3 mm, długość 20 m

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0212987
  • 0212988
  • 0212989
  • 0212990
  • 0212991
  • 0212992
  • 0212993
  • 0212994
  • 0212995
  • 0212996
  • 0212997
  • 0212998

Funkcje

  • Dodatkowe kolory dostępne na zamówienie.
  • Elastyczne węże pneumatyczne
  • Wykorzystanie poliuretanu ogranicza pojawianie się zagięć.
  • Wspiera sprężone powietrze do 0,8 Mpa (116 psi).
  • Zalecany kod kolorów przewodów pneumatycznych: niebieski do sprężonego powietrza, żółty do próżni.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj