Numer przedmiotu: 0212991
12 Warianty
03-0604B-20 Niebieska rura z PU o zewnętrznej średnicy 6 mm i wewnętrznej 4 mm, długość 20 m
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0212987
- 0212988
- 0212989
- 0212990
- 0212991
- 0212992
- 0212993
- 0212994
- 0212995
- 0212996
- 0212997
- 0212998
Funkcje
- Dodatkowe kolory dostępne na zamówienie.
- Elastyczne węże pneumatyczne
- Wykorzystanie poliuretanu ogranicza pojawianie się zagięć.
- Wspiera sprężone powietrze do 0,8 Mpa (116 psi).
- Zalecany kod kolorów przewodów pneumatycznych: niebieski do sprężonego powietrza, żółty do próżni.