Numer przedmiotu: 0214170
3 Warianty
ASP330F-01-06S Flow Control with Pilot Check Valve
One-touch flow controlAllows for fine control of gripper and cylinder speed withough loss of clamping pressureCan be used on inlet or exhaust portsPilot Check V...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214170
- 0214171
- 0214172
Funkcje
- One-touch flow control
- Allows for fine control of gripper and cylinder speed withough loss of clamping pressure
- Can be used on inlet or exhaust ports
- Pilot Check Valve gives added security by providing a back up air supply