Numer przedmiotu: 0214515
3 Warianty
L06-00-10 Union Elbow
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubin...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214512
- 0214515
- 0214516