Numer przedmiotu: 0214524
3 Warianty
LVT 1/4 X Manifold Block
Allows for multiple porting of pneumatic vacuum or air circuits.
Ports in 5 directions for easy distribution.
Spread out port design accommodates large fittings...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214524
- 0214525
- 0214526
Funkcje
- Allows for multiple porting of pneumatic vacuum or air circuits.
- Ports in 5 directions for easy distribution.
- Spread out port design accommodates large fittings.
- Use with X, JX, HX, and D type profile.
Wymiary DWG
Długość
38 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Profil
X/JX/HX/D
Ogólne
Waga maksymalne
80 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
Katalogi
PDF
PDF