Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0214724
2 Warianty

U08-00 Union Y

Applicable for both vacuum and positive pressure applications. Operating pressure range: -100kPa~1MPa. Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tub...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0214722
  • 0214724

Funkcje

  • Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
  • * Sold in Packs of 10

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj