Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

VF08-01S-10 Universal Female Elbow - 1
Numer przedmiotu: 0214733
7 Warianty

VF08-01S-10 Universal Female Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • VF08-01S-10 Universal Female Elbow
    0214733
  • VF04-01S-10 Universal Female Elbow
    0214728
  • VF04-M5-10 Universal Female Elbow
    0214729
  • VF06-01S-10 Universal Female Elbow
    0214730
  • VF06-02S-10 Universal Female Elbow
    0214731
  • VF06-M5-10 Universal Female Elbow
    0214732
  • VF08-02S-10 Universal Female Elbow
    0214734

Funkcje

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj