Numer przedmiotu: 0214756
6 Warianty
W08-01S-10 Extended Male Elbow
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubin...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214752
- 0214753
- 0214754
- 0214755
- 0214756
- 0214757
Funkcje
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
- Fluid: air, water
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
- This product is not intended for use in potable water systems
- * Sold in Packs of 10