Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Y08-02S-10 Male Run Tee - 1
Numer przedmiotu: 0214796
8 Warianty

Y08-02S-10 Male Run Tee

Valid fluids in product are air or water.Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Y08-02S-10 Male Run Tee
    0214796
  • Y04-01S-10 Male Run Tee
    0214789
  • Y04-02S-10 Male Run Tee
    0214790
  • Y04-M5-10 Male Run Tee
    0214791
  • Y06-01S-10 Male Run Tee
    0214792
  • Y06-02S-10 Male Run Tee
    0214793
  • Y06-M5-10 Male Run Tee
    0214794
  • Y08-01S-10 Male Run Tee
    0214795

Funkcje

  • Valid fluids in product are air or water.
  • Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj