Piab rewolucjonizuje konfigurację systemów próżniowych dzięki narzędziu OVM Pro 3D
Firma Piab wprowadziła na rynek OVM Pro 3D, najnowocześniejsze narzędzie on-line, zaprojektowane w celu zmiany sposobu konfigurowania, przeprowadzania symulacji i optymalizacji systemów próżniowych. "OVM Pro 3D stanowi duży krok naprzód w projektowaniu systemów próżniowych" - mówi Josef Karbassi, pełniący obowiązki prezesa działu Vacuum Automation.
Odkąd firma Piab zajęła wiodącą pozycję w dziedzinie inżynierii automatyki próżniowej, szuka ona sposobów na uproszczenie procesu projektowania systemów podciśnieniowych dla wszystkich klientów na całym świecie.
"Krótko mówiąc, chcieliśmy umożliwić konfigurację i optymalizację systemów podciśnieniowych każdemu, kto jest zainteresowany dostosowywaniem swoich procesów w tym zakresie" - mówi Johnny Skagersjö, Senior Application Engineer w dziale Vacuum Automation.
Po ponad dwóch latach prac nad rozwojem tego narzędzia, Johnny Skagersjö i jego zespół mogą z dumą zaprezentować OVM PRO 3D. OVM Pro 3D, będące skrótem od "Optimal Vacuum Management Professional", wykorzystuje zaawansowane, cyfrowe modelowanie i symulację w formule on-line w celu usprawnienia procesu projektowania systemu, oferując szereg korzyści, od kontroli oraz wydajności po znaczące obniżenie kosztów.
"OVM Pro 3D stanowi ogromny krok w kierunku samodzielnej konfiguracji i optymalizacji systemów próżniowych. Skupiamy się na doświadczeniu użytkownika i szczegółowych danych dotyczących wydajności, aby proces był bardziej intuicyjny oraz pozbawiony błędów", mówi Josef Karbassi, pełniący obowiązki prezesa w dziale Vacuum Automation.
Otwarty format typu online
Oprogramowanie OVM Pro 3D jest dostępne w postaci formatu otwartego na stronie piab.com i jest wyposażone w funkcje mające na celu poprawę komfortu użytkowania oraz umożliwienie szczegółowego wglądu w wydajność. Niektóre z wyróżniających się funkcji obejmują:
Opracowanie pełnego projektu: Po zalogowaniu się, proces projektowania rozpoczyna się od potrzeb przedsiębiorstwa i wymagań zastosowania, na którym skupia się użytkownik, oferując pełną integrację szerokiej oferty eżektorowych pomp próżniowych Piab, przyssawek, chwytaków, złączek oraz akcesoriów.
Wskazówki tekstowe i symboliczne: Szczegółowe wskazówki są dostarczane podczas całego procesu projektowania, w tym opisy i dane techniczne, takie jak faktyczne zakresy sprężonego powietrza dla wybranych eżektorów oraz optymalne wartości ciśnienia.
Wykres siły podnoszenia: Ta funkcja wyświetla całkowite siły poziome i pionowe w pełnym cyklu, z oddzielnymi danymi dotyczącymi wydajności ssawek, podkreślając najniższe oraz najwyższe wartości.
Wizualizacja zużycia energii i mocy: Aplikacja wizualizuje zużycie energii przez sprężarkę. Pomaga to użytkownikom zrozumieć i określić rozmiar oraz wydajność potrzebnej sprężarki. Wyświetlane jest również szacunkowe, dzienne (8-godzinna zmiana) zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę w celu wsparcia merytorycznego w dyskusji dotyczącej kosztów energii.
Pozycjonowanie danych dotyczących wydajności: Dane dotyczące wydajności są wygodnie umieszczone po lewej stronie z funkcją przewijania. Najechanie kursorem na dane przybliża konkretny produkt i przyciemnia wykluczone elementy, pozwalając na wyraźniejszy widok danych dotyczących wydajności, takich jak czas osiągnięcia ustawionego poziomu próżni w danym węźle.
Zarządzanie długością rur: Użytkownicy mogą bezpośrednio edytować długości rur, które są oznaczone literą "Z". Zablokowanie rur ma na celu zachowanie ich długości nawet w przypadku przesunięcia komponentów.
Czytelne wykresy: Funkcja wykresu zawiera opcję powiększenia dla lepszej obserwacji w kluczowych przedziałach czasowych, a wizualna lista kontrolna zapewnia wykonanie wszystkich kroków przed obliczeniami.
"Wszystkie te cechy sprawiają, że zaprojektowanie wydajnego systemu próżniowego jest możliwe nawet bez wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie", kontynuuje Josef Karbassi.
Aplikacje, które są zmianą na lepsze
Jedną z najbardziej godnych uwagi funkcji jest aplikacja przeznaczona dla tektury falistej. Funkcja ta obejmuje kreatora, który krok po kroku definiuje materiał wykorzystany do stworzenia pudełka z tektury falistej, naśladując rzeczywiste parametry szczelności i testy poziomu próżni.
Użytkownicy mogą dokładnie dostosowywać jakość uszczelnienia kartonu za pomocą suwaka, zapewniając precyzyjne wymiarowanie systemu próżniowego do opakowań z tego materiału.
Patrząc w przyszłość
Piab kontynuuje wprowadzanie innowacji i rozwój, z zamysłem włączenia większej liczby funkcji w przyszłych aktualizacjach.
"Dla tych, którzy chcą poznać przyszłość konfiguracji systemów próżniowych, jest już dostępny OVM Pro 3D, obiecujący bardziej wydajne, dokładne i konfigurowalne podejście do obsługi próżni.
Nie spoczywamy jednak na laurach. Prace będą kontynuowane, a ich celem będzie wyeliminowanie wszelkich przeszkód, jakie mogą napotkać klienci podczas wprowadzania takich procesów", konkluduje Josef Karbassi.
OVM Pro 3D jest już dostępny na piab.com. Nowości oraz aktualizacje będą ogłaszane i publikowane regularnie.