Numer przedmiotu: 0119309
2 Warianty
Body for COAX® MIDI cartridge Inline
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0119309
- 0129473
Funkcje
- Korpus aluminiowy do wkładów pomp COAX® MINI i MIDI.
- Kompatybilne ze wszystkimi dwu- i trójstopniowymi wkładami wyposażonymi w czerwone aluminiowe uchwyty.
- Korpus mini posiada konstrukcję umożliwiającą ustawianie w stos z dodatkowym portem na czujnik lub przedmuch.
- Korpus midi posiada specjalną konstrukcję liniową wylotu, która minimalizuje wpływ kurzu na wkład.
- Wkłady zamawiane są oddzielnie.
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , SS
Minimalna temperatura
-10 - 80 °C
Waga minimalna
200 g