Numer przedmiotu: 0121237
5 Warianty
Vacuum Check Valve VT1 COAX® cartridge MINI Pi12-2, 3/8"NPT-1/4"NPT
Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza d...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0109233
- 0110456
- 0120323
- 0121236
- 0121237
Funkcje
- W przypadku szczelnych aplikacji zawór zwrotny zatrzymuje podciśnienie dla zwiększenia bezpieczeństwa operacji.
- Wbudowany zawór przedmuchu dla zwiększenia szybkości zwalniania przenoszonego przedmiotu.
- Opcjonalny dwustopniowy moduł ssący COAX® MINI Pi12-2.
- Opcjonalny Vacustat z funkcją oszczędzania energii pozwalający na praktycznie pomijalne zużycie sprężonego powietrza w szczelnych aplikacjach.
- Zalecamy używanie węży o średnicy 4mm (5/32") i nie więcej niż 551 kPa (80 psi) do przedmuchu.
- Zalecamy używanie węży o średnicy 6mm (1/4 ") i nie więcej niż 551 kPa (80 psi) dla próżni.
- Równa długości linii od wspólnego kolektora powinien być stosowana zarówno dla przedmuchu i próżni.
- Maksymalnie 12 jednostek na narzędzie.
Ogólne
Materiał
Al , Ceramic , CuZn , Nitryl (NBR) , PA , PP , SS , Steel
Poziom hałasu
66 - 68 dBA
Minimalna temperatura
-10 - 80 °C
Waga minimalna
390 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania (breakaway blow-off)
0.25 - 0.55 MPa
Dane pneumatyczne
Przepływ (vacuum flow, max.)
0.68 Nl/s