Numer przedmiotu: 0125577
24 Warianty
Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Ball joint, Right hand connection
Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza d...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0125576
- 0125574
- 0125578
- 0125575
- 0125573
- 0125577
- 0109231
- 0120992
- 0120993
- 0121009
- 0121014
- 0121020
- 0125582
- 0125580
- 0125584
- 0125581
- 0125579
- 0125583
- 0121030
- 0121042
- 0121060
- 0121029
- 0121043
- 0121061
Funkcje
- W przypadku szczelnych aplikacji zawór zatrzymuje podciśnienie dla zwiększenia bezpieczeństwa operacji.
- Wbudowany zawór przedmuchu dla zwiększenia szybkości zwalniania przenoszonego przedmiotu.
- Dostępne kołki blokujące 16, 19 lub złącze kulowe, standard przemysłowy.
- Dostępne z kompensatorem poziomu do niwelowania różnic w wysokościach przenoszonych przedmiotów.
- Zalecamy używanie węży o średnicy 4mm (5/32") i nie więcej niż 80psi do przedmuchu.
- Zalecamy używanie węży o średnicy 6mm (1/4 ") i nie więcej niż 80 psi dla próżni.
- Równa długości linii od wspólnego kolektora powinien być stosowana zarówno dla przedmuchu i próżni.
- Maksymalnie 12 jednostek na narzędzie.
Ogólne
Materiał
Al , Ceramic , CuZn , Nitryl (NBR) , Poliuretan (PU) , SS , Steel
Minimalna temperatura
-30 - 70 °C
Waga
351 - 396 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania ()
0.25 - 0.55 MPa
Dane pneumatyczne
Przepływ podciśnienia, zakres, maksymalny
0.68 Nl/s
Żywotność ()
10000000 cykle