Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0125578
24 Warianty

Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne

Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza d...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0125576
  • 0125574
  • 0125578
  • 0125575
  • 0125573
  • 0125577
  • 0109231
  • 0120992
  • 0120993
  • 0121009
  • 0121014
  • 0121020
  • 0125582
  • 0125580
  • 0125584
  • 0125581
  • 0125579
  • 0125583
  • 0121030
  • 0121042
  • 0121060
  • 0121029
  • 0121043
  • 0121061

Funkcje

  • W przypadku szczelnych aplikacji zawór zatrzymuje podciśnienie dla zwiększenia bezpieczeństwa operacji.
  • Wbudowany zawór przedmuchu dla zwiększenia szybkości zwalniania przenoszonego przedmiotu.
  • Dostępne kołki blokujące 16, 19 lub złącze kulowe, standard przemysłowy.
  • Dostępne z kompensatorem poziomu do niwelowania różnic w wysokościach przenoszonych przedmiotów.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 4mm (5/32") i nie więcej niż 80psi do przedmuchu.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 6mm (1/4 ") i nie więcej niż 80 psi dla próżni.
  • Równa długości linii od wspólnego kolektora powinien być stosowana zarówno dla przedmuchu i próżni.
  • Maksymalnie 12 jednostek na narzędzie.

Ogólne

Materiał
Al , Ceramic , CuZn , Nitryl (NBR) , Poliuretan (PU) , SS , Steel
Minimalna temperatura
-30 - 70 °C
Waga
351 - 396 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania ()
0.25 - 0.55 MPa

Dane pneumatyczne

Przepływ podciśnienia, zakres, maksymalny
0.68 Nl/s
Żywotność ()
10000000 cykle

Rysunki wymiarowe

Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

CAD

CAD

Karta danych

Instrukcje

Ulotki

Certyfikaty

Powiązane produkty

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj