Numer przedmiotu: 0100744
3 Warianty
Pompa próżniowa MAXI MLL1200, uszczelnienia NBR, ES
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniow...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0100744
- 3101059
- 3101059U
Funkcje
- Największa dostępna na rynku pompa zasilana sprężonym powietrzem
Ogólne
Materiał
Al , PPS , Nitryl (NBR) , SS
Poziom hałasu
72 - 76 dBA
Minimalna temperatura
-20 - 80 °C
Waga minimalna
9900 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 84 | 255 | 143 | 97 | 51 | 26 | 17.9 | 12.8 | 6.1 | 2.6 | 0.05 | 91 |