Numer przedmiotu: 0102633
4 Warianty
L7
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0102633
- 0102737
- 0102738
- 0102853
Funkcje
- Duże wielkości przepływów podciśnienia
- Małe wymiary i niewielka waga
- Dobra do przenoszenia materiałów porowatych lub do zastosowań w układach nieszczelnych