Numer przedmiotu: 0103217
5 Warianty
X5L
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0103217
- 3222121
- 3222127
- 3222127A
- 3222129
Funkcje
- Podwyższony poziom podciśnienia - do 93 -kPa
- Małe wymiary i niewielka waga
- Przeznaczona do pracy w układach szczelnych oraz z materiałami nieporowatymi
Ogólne
Materiał
Al , Etylen propylenowy (EPDM) , Nitryl (NBR) , PA , POM , SS
Poziom hałasu
62 - 66 dBA
Minimalna temperatura
-20 - 80 °C
Waga minimalna
62 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0.39 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.086 | 0.071 | 0.057 | 0.03 | 0.006 | 93 |