Numer przedmiotu: 0209627
ACP-SX42PES
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
- Montaż zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych
- Montaż podwozia, silnika i komory bagażnika
- Załadunek i rozładunek blach
Ogólne
Materiał
Al , CuZn , NBR (FKM) , PE , SS
Poziom hałasu
80 - 90 dBA
Minimalna temperatura
-10 - 50 °C
Dane elektryczne
Pobór prądu
200 mA
Minimalne napięcie zasilania
21.6 - 26.4 VDC
Nominalne napięcie zasilania
24 VDC
Wydajność
Przyłącze elektryczne
M12 4pin
Ciśnienie zasilania
0.47 MPa
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Optymalne ciśnienie zasilania
0.4 - 0.6 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,44 | 2.21 | 3.15 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0 | 90 |