Numer przedmiotu: 0223777
7 Warianty
Vacuplus MINI
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0223777
- 0223778
- 0223779
- 0223780
- 0224166
- 0223781
- 0223782
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , POM , SS
Poziom hałasu
74 - 81 dBA
Minimalna temperatura
-10 - 50 °C
Waga maksymalne
72 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.75 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 73 |
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF